La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PVC-JZ 3x0,75 grigio 0,3m
 
PUR-JB(STV) 5x0,34 nero robot, c. portacavo 2m
 
PUR 5x1,5 grigio UL/CSA+c. portacavo 15.1
 
PUR 2x0,5 grigio, 25m
 
FRNC/LS0H 4x2xAWG26 schermato rosso 5m
 
PVC-OB 4x0,25 giallo 0,3m
 
PVC 3X0,75 nero 6m
 
PUR 5x0,34 arancione UL/CSA+robot+c. portacavo 10m
 
PUR-OB(STV) 3x0,34 grigio robot, c. portacavo 0,6m
 
PUR 4x2.5 nero UL/CSA+c. portacavo 5m
 
 
 
* più IVA, più costi d'invio