La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
4000-68223-0000000 (telaio doppio IP65 nichelato trasparente)
 
PUR 4x1.5 bk UL/CSA+drag ch. 1m
 
4000-68223-0000000 (telaio doppio IP65 nichelato trasparente)
 
PVC-JZ 4x0,75 grigio 10m
 
specifica: 6FX8002-2DC10-1AB5
 
PUR 4x0,25 grigio, UL/CSA, c. portacavo 0,3m
 
PUR 4x0.34 schermato nero UL/CSA+c. portacavo 12.5m
 
PUR-JZ 4x0,75 yellow UL, CSA 10m
 
PUR/PVC-JZ 4x0,75 nero 7,5m
 
PVC 4X0,34 schermato grigio, 30m
 
PUR-JZ 3x0,75 nero UL, CSA 10m
 
 
PVC 3X0,75 nero 1m
 
cavetti PVC 8x0,25 0,2m
 
PUR 5x0,5 grigio, c. portacavo 7m
 
PUR 4x1,5 nero UL/CSA, c. portacavo 2m
 
PVC 4x0,25 grigio, 5m
 
PE-X-wires 6x1.5 UL 0.25m
 
PUR-OB(STV) 3x0,25 grigio robot, c. portacavo 1m
 
PUR 1x4x0,155 schermato verde UL/CSA, c. portacavo 3m
 
PUR 2x0,5 nero c. portacavo 5m
 
PUR 3x0,25 grigio, robot, c. portacavo 4,5m
 
PUR-JBZ 5x1,0 1,5m
 
PVC 3X0,34 giallo, 10m
 
PUR 4x0.34 shielded bk UL/ 18.0m
 
PVC 6x2.5 bk UL/CSA 20.0m
 
PUR 5x0,34 schermato grigio 30m
 
PUR 1x4xAWG22 schermato verde UL/CSA+robot 30m
 
PVC 4X0,34 schermato grigio, UL/CSA 1,5m
 
 
* più IVA, più costi d'invio