La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
MNFS-25, 25 A 32 V bianco, piccolo
 
PUR 3X0.75 nero UL/CSA, c. portacavo 3.0m
 
PUR 4X0,34 nero 2,5m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 4X0,34 schermato grigio, UL/CSA, c. portacavo 2m
 
PowerBoost: 150% di corrente per 4 sec.
 
PUR 4X0,34 nero UL/CSA, c. portacavo 15m
 
PUR-OB 4x0,75 grigio UL/CSA 2m
 
PUR 4X0,75 nero UL/CSA, c. portacavo 2m
 
IN: 24 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A
 
PVC-JZ 3x0,75 nero 1,5m
 
 
* più IVA, più costi d'invio