La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR 2x2x0,34 schermato rosso UL/CSA, c. portacavo
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 0.3m
 
PUR 8x0,25 giallo, c. portacavo
 
PVC-JZ 4x0,75 yellow 3m
 
PUR 5x1,5 nero UL/CSA+c. portacavo 7,5m
 
PUR 8x0,25 schermato nero UL/CSA+c. portacavo 1,1m
 
 
PVC-JZ 3x0,75 grigio 7,5m
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA+robot 0.6m
 
PUR-OB 8x0,25 schermato grigio 30m
 
PUR 4x2,5 arancione UL/CSA+c. portacavo 20,0m
 
PUR-JBZ 5x1,0 0,3m
 
PUR 1x2x0,64 Ø schermato viola UL/CSA, c. portacavo 25m
 
PVC 3x0.75 bk 8m
 
PUR 6x2.5 bk UL/CSA+drag ch. 1,5m
 
IO-Link Class A Hub
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 3x0,25 nero UL/CSA 7m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR-OB 5x0,34 nero UL/CSA 10m
 
PUR 4x0,75 nero UL/CSA 1,5m
 
PUR/PVC-JZ 3x0,75 nero 1,5m
 
 
* più IVA, più costi d'invio