La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
specifica: 6FX8002-2DC10-1BC0
 
PUR 8x0,25 schermato grigio 0,3m
 
PVC-OB 3x0,34 giallo 0,6m
 
PUR 4x2xAWG24 schermato verde UL+c. portacavo 15m
 
PUR 4x1,5 nero UL/CSA+c. portacavo 0,3m
 
PUR-OB 4x0,34 nero UL/CSA, c. portacavo 1,5m
 
PUR 2x0,5 grigio, UL/CSA, c. portacavo 17m
 
PUR 4x0,34 nero UL/CSA+robot+c. portacavo 1,3m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+ drag 5.0m
 
PUR-OB(STV) 4x0,25 giallo robot, c. portacavo 0,3m
 
FRNC/LS0H 4x2xAWG27 schermato grigio UL 1,8m
 
PUR 3x0,75 giallo UL/CSA 2m
 
PUR-OB 3x0,25 grigio UL/CSA 5m
 
PUR-JZ 3x0,75 nero UL/CSA 7,5m
 
 
* più IVA, più costi d'invio