La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR 3X0,34 schermato grigio, UL/CSA, c. portacavo 1,5m
 
specifica: M6FX8002-5CS01-1BE0
 
PUR 4x0,25 giallo, UL/CSA, robot, c. portacavo 2m
 
PUR 4X0,75 nero UL/CSA, c. portacavo 25m
 
PUR-OB 3x0,34 grigio 2m
 
PUR 3x0.75 nero UL/CSA 30m
 
PVC 3x0,34 giallo UL/CSA 7,5m
 
PE-X-wires 6x1.5 UL 1m
 
PUR 5x0.34 nero UL/ CSA 2.0
L'articolo non può essere ordinato
 
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 4X0,34 giallo, UL/CSA, c. portacavo
 
IN:90-265 VAC OUT:2x12V / 2x4ADC
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR-JZ(STV) 3x0,75 nero robot, c. portacavo 3m
 
 
* più IVA, più costi d'invio