La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
cavetti polipropilene 8x0,25 0,5m
 
PUR-JBZ 5x1,0 grigio 20m
 
PUR-OB 2x2x0,34 schermato viola UL 10m
 
PUR-OB 3x0,34 grigio c. portacavo 1,5m
 
FRNC/LS0H 4x2xAWG27 schermato grigio UL 5m
 
 
TPE, TC-ER+FT4, 5x16AWG, giallo, 10m
 
PVC-JZ 3x0,75 grigio 3m
 
PUR 4x1.5 nero UL/CSA+c. portacavo 30.0m
 
 
* più IVA, più costi d'invio