La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
rame zincato
 
design AT06-4S per xtreamDB CANopen e SAE J1939
 
specifica: 6FX8002-5DA01-1AH5
 
PUR-OB 1x4xAWG16 schermato verde UL/CSA, c. portacavo 3m
 
PVC 4x0,34 schermato nero UL/CSA 0,8m
 
VE=10
 
PUR-OB 4x0,25 17m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR-OB 4x0,25 shermato nero
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR-JB 5x0,34 grigio UL/CSA, c. portacavo 1m
 
PUR-OB 3x0,25 giallo UL, CSA 0,3m
L'articolo non può essere ordinato
 
cavetti PP 5x0,34 2m
 
leva di bloccaggio singola, accesso laterale M20
 
PVC-JZ 3x0,75 nero 2m
 
PUR (4x(2x0.25))C schermato 60.0 m
 
PVC 3x0,75 nero 6m
 
TPE, TC-ER+FT4, 5x16AWG giallo, 7,5m
 
PUR 3X0,75 nero 0,8m
 
PUR 3X0,34 giallo, UL/CSA, c. portacavo 2,5m
 
PUR-OB 3x0,25 nero 0,3m
 
4xRJ45 GE 10/100/1000 Mbit/s, GSDML PROFINET
 
leva di bloccaggio doppia, accesso superiore M25
 
PVC-OB 4x0,34 nero 4m
 
PUR 4x1.5 nero UL/CSA+c. portacavo 31.0m
 
 
* più IVA, più costi d'invio