La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR 5x1.5 nero UL/CSA+c. portacavo 15m
 
PVC 3X0,34 nero 1m
 
PUR-JB 5x0,34 giallo UL/CSA, c. portacavo
 
PUR 2x2xAWG22 schermato verde 8.0
 
PUR-JZ 3x0,75 grigio UL/CSA, c. portacavo 1m
 
Telaio 4000-68513-0000001
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 1x4xAWG26 schermato verde UL/CSA+c. portacavo 3m
 
PUR AWG20/26 shielded gn U 35.0m
 
PUR 4X0,75 nero UL/CSA, c. portacavo 5m
 
PVC 4X0.75 nero 5.0m
 
PUR 3x0,25 nero 3m
L'articolo non può essere ordinato
 
PVC 6x2.5 nero UL/CSA 3m
 
PUR 3x0,25 nero UL/CSA+robot+c. portacavo 2m
 
con separazione del potenziale3mPUR/PVC 5x0,75+12x0,34
 
PVC 3X0,75 nero 15m
 
specifica: 6FX8002-5DS06-1CF0
 
PUR 5x1,5 nero UL/CSA, c. portacavo 7,5m
 
 
* più IVA, più costi d'invio