La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
cavetti polipropilene 12x0,14 0,5m
 
PUR 3X0,75 nero 10m
 
PUR-OB 3x0,25 nero 1,5m
 
FRNC/LS0H 4x2xAWG26 schermato nero 15m
 
PVC 4x2.5 nero UL/CSA+c. portacavo 10m
 
PVC 6x2,5 nero UL/CSA 2m
 
PVC 3x0,75 nero 0,6m
 
PUR, UL/CSA, 5x16AWG nero, 3m
L'articolo non può essere ordinato
 
10m PUR 8x0,34+2x0,75, UL/CSA
 
PUR 5X0,34 schermato nero UL/CSA, c. portacavo 3m
 
PUR 5x1,5 nero UL/CSA, c. portacavo 20m
 
 
* più IVA, più costi d'invio