La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR-OB 3x0,25 giallo UL/CSA 1,5m
 
specifica: 6FX8002-2DC00-1AB5
 
PUR 8x0,25 giallo c. portacavo 10m
 
PUR, UL/CSA, 3x16AWG, nero, 5m
 
PUR 5x0.34 schermato nero UL/CSA+c. portacavo 1,2m
 
PUR 3X0,75 grigio, 2,5m
 
PUR 3x0,75 grigio UL/CSA 6m
 
TPE 2x2xAWG24 schermato azzurro UL/CSA+c. portacavo 2m
 
PUR-JBZ 5x1,5 grigio, 2,5m
 
PUR AWG24+AWG22 schermato viola UL/CSA+c.portacavo 15m
 
PUR 5x1,5 nero UL/CSA+c. portacavo 0,6m
 
 
* più IVA, più costi d'invio