La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PVC 3x0,34 nero UL/CSA 5m
 
 
PUR 4X0,34 nero UL/CSA, c. portacavo 39m
 
PVC-JZ 3x0,75 nero 1,5m
 
PUR/PVC-JZ 3x0,75 nero 1,5m
 
IN: 3x400 - 500VAC; OUT: 11,4 - 15V/10ADC
 
PVC 4x0,34 grigio UL/CSA 10m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 4x0,75 nero UL/CSA+c. portacavo 10m
 
4-poli max. 1,5mm²
 
 
* più IVA, più costi d'invio