La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
TPE 8xAWG22 grigio UL 0,3m
 
PVC 3X0,34 nero UL/CSA 4m
 
PUR-JZ 3x0,75 grigio 20m
 
PVC-OB3x0,25 nero 15m
 
PVC 4X0,34 grigio, UL/CSA 2,5m
 
PUR 5x0.34 shielded bk UL/CSA+drag ch. 5.6m
 
PUR-OB(STV) 3x0,25 giallo robot, c. portacavo 0,3m
 
PUR 4x0.34 shielded bk UL/CSA+drag ch. 1.2m
 
PUR 5x1,5 nero UL/CSA+c. portacavo 9m
 
TPE 4x14AWG giallo UL/CSA, TC-ER, IEC 8.0m
 
PUR-JZ 3x0,75 nero 3m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR-JZ 4x0,75 grigio 5m
 
PUR 4x2,5 aranc. UL/CSA, c. portacavo 15,0m
 
 
* più IVA, più costi d'invio