La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR 3X0,34 grigio UL/CSA, c. portacavo 2,5m
 
PVC-OB 4x0,34 nero 10m
 
PUR 5x1,5 nero UL/CSA+c. portacavo 65m
 
PVC 4x1,5 nero UL/CSA 2,0m
 
PUR 3X0,75 nero UL/CSA, c. portacavo 6m
 
PVC 5x0.75 bk 15m
 
PUR-OB 3x0,34 giallo UL/CSA 2m
 
PUR-OB 3x0,34 grigio 1m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 5x0,34 nero UL/CSA+c.portacavo 1,1m
 
PUR-OB 3x0,25 nero 7,5m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 5X0,75 nero UL/CSA, c. portacavo 0,6m
 
 
PUR-JZ 3x0,75 nero UL/CSA 10m
 
PUR 8x0,25 schermato grigio UL/ 7,0m
 
PVC-JZ 3x0,75 nero 1,5m
 
TPE 4x2xAWG24 schermato azzurro UL/CSA+c. portacavo 3m
 
PVC 4X0,75 grigio, 10m
 
PUR 4x1,5 arancione UL/CSA+c. portacavo 40,0m
 
 
* più IVA, più costi d'invio