La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR AWG24+AWG22 schermato viola UL/CSA+c. portacavo 2,2m
 
PUR 6x2,5 nero UL/CSA + c. portacavo 10,0m
La quantità richiesta non è disponibile a stock. La quantità al momento disponibile è stata inserita nel carrello.: 0
 
FRNC/LS0H 4x2xAWG27 schermato grigio UL 2,2m
 
PUR 3X0,75 nero UL/CSA, c. portacavo 0,9m
 
PUR 3x0,75 nero UL/CSA 6,5m
 
PUR 4X0,75 giallo, UL/CSA, c. portacavo 5m
 
PUR-OB(STV) 3x0,25 grigio robot, c. portacavo 0,6m
 
PUR 4x0.34 gy UL/CSA+drag ch. 55m
 
PUR 3x0,25 giallo, 0,6m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR-JZ 3x0,75 grigio, c. portacavo 10m
 
TPE 4x2xAWG24 schermato azzurro UL/CSA, c. portacavo 1m
 
PVC 6x2.5 nero UL/CSA 10m
 
 
* più IVA, più costi d'invio