La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR 5x0,34 schermato grigio UL/CSA+c. portacavo 9m
 
PUR 1x2x0,64 Ø schermato viola UL/CSA, c. portacavo 40m
 
PUR 6x1.5 nero UL/CSA+c. portacavo 15m
 
 
PUR/PVC-OB 4x0,34 nero 15m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 4x0,34 nero UL/CSA+c. portacavo 3,5m
 
PUR 3X0,75 grigio, 15m
 
PUR 2x2x0,34 schermato viola UL/CSA, c. portacavo 1,5m
 
FEP-JB nero 1,5m
 
PUR 5x0,34 arancione UL/CSA+robot+c. portacavo 9m
 
PUR 3x0,34 nero UL/CSA+robot+c. portacavo 2m
 
PUR-OB 3x0,34 giallo 10m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 3X0,34 nero UL/CSA, c. portacavo 25m
 
PVC 3x0.34 schermato grigio UL/ 4.0
 
PVC 3X0,34 nero UL/CSA 3m
 
223 PUR 3x0,34 grigio UL/CSA 0.6
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR-JZ(STV) 3x0,75 giallo robot+catena portacavo 1,5m
 
PUR 3x0,75 nero UL/CSA+c. portacavo 0,3m
 
PUR 3x0.34 grigio UL/CSA+c. portacavo 30m
 
PUR 3x0,25 nero UL/CSA+c.portacavo 4m
 
PUR 1x2x0,64 Ø schermato viola UL/CSA, c. portacavo 1,4m
 
PUR 4x1,5 nero UL/CSA, c. portacavo 15m
 
PUR AWG20+26 schermato verde UL/CSA, robot, c. portacavo 1m
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/C 8.2m
 
TPE 4x2xAWG24 schermato azzurro UL/CSA+c. portacavo 10.0m
 
PUR-JB(STV) 5x0,34 giallo robot, c. portacavo 2m
 
PVC 6x2,5 nero UL/CSA 1,0m
L'articolo non può essere ordinato
 
 
* più IVA, più costi d'invio