La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR-OB 4x0,25 giallo 7,5m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 3x2x0,25 schermato viola 0,7m
 
VE=100
 
PUR AWG20/26 schermato verde U 15,5m
 
PUR 4x0,34 nero UL/CSA+c. portacavo 60m
 
PUR (4G1,5+(2x1,5)C)C 4m
 
PUR 4x2,5 nero UL/CSA+c. portacavo
 
PUR 3X0,34 giallo, UL/CSA, c. portacavo 8m
 
PUR 5x0,34 giallo UL/CSA+c. portacavo 15m
 
self-assembly 10-14 mm
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 4X0,75 giallo, 3m
 
PUR 4x2.5 nero UL/CSA+c. portacavo 2m
 
 
* più IVA, più costi d'invio