La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR 3x0,34 giallo UL/CSA+c. portacavo 12m
 
PUR AWG24+22 shielded vt UL/CSA+drag ch. 3m
 
PUR 4x2xAWG26 schermato verde UL/CSA 3m
 
FRNC/LS0H 4x2xAWG26 schermato verde 2m
 
4000-68112-0000000 (telaio singolo metallo nero)
 
PUR 4x0.25 nero UL/CSA+ c. portacavo 1.5
 
PUR-JB 5x0,34 giallo 7,5m
L'articolo non può essere ordinato
 
 
PUR 5x0.34 ye UL/CSA+drag ch. 1m
 
PUR 4x2,5 nero UL/CSA, c. portacavo 10,0m
 
PUR 4x2,5 arancione UL/CSA+c. portacavo 25,0m
 
PVC-OB3x0,34 nero 0,6m
 
PUR 4x0,75 giallo UL/CSA+c.portacavo 10m
 
PUR 4x0.34 schermato nero UL/ 30.0 m
 
PUR/PVC-JZ 4x0,75 nero 5m
 
PVC 4x2,5 nero UL/CSA 5,0m
L'articolo non può essere ordinato
 
 
* più IVA, più costi d'invio