La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PVC 4x2.5 bk UL/CSA 25.0m
 
PVC 4x0,25 giallo, 1,5m
 
PUR 8x0,25 schermato grigio, UL+ c. portacavo 6m
 
PUR-OB(STV) 3x0,34 nero robot, c. portacavo 3m
 
10m PUR 10*0,34+2*0,75 uscita norm.
 
TPE 2x2x22AWG SF/UTP CAT5e verde UL/CSA,ITC/PLTC 50m
 
PUR-OB 4x2x0,25 schermato grigio 7,5m
 
specifica: 6FX8002-5DA15-1AH0
 
 
* più IVA, più costi d'invio