La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PVC 8x0,25 grigio UL/CSA 7,5m
 
PVC 4x0,34 grigio UL/CSA 0,6m
La quantità richiesta non è disponibile a stock. La quantità al momento disponibile è stata inserita nel carrello.: 0
 
TPE 2x2xAWG22 schermato verde UL/CSA+c. portacavo 4,0m
 
RADOX EM 104 4xAWG22 schermato nero 10m
 
PVC-OB 4x0,25 nero 1m
 
PUR 12x0,14 nero UL/CSA, c. portacavo 2m
 
PUR, UL/CSA, 4x1,5mm² (4x16AWG), nero, 2,0
L'articolo non può essere ordinato
 
presa d'alimentazione
 
PVC 4x0,25 giallo, 2,5m
 
PUR 2x0,75 giallo UL/CSA+c. portacavo 3m
 
PUR 4x0,25 grigio, 4,5m
L'articolo non può essere ordinato
 
TPE 4x2xAWG24 schermato azzurro UL/CSA+c. portacavo 7,5m
 
PUR-OB 2x0,25+2x0,34 schermato viola UL 4m
 
specifica: 6FX8002-5DG01-1AJ0
 
 
* più IVA, più costi d'invio