La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR 1x4x0,155 schermato verde UL/CSA, c. portacavo 30m
 
PVC-OB 3x0,34 giallo 2m
 
PUR-OB 3x0,25 grigio c. portacavo 1,5m
 
TPE 4x14AWG giallo UL/CSA, TC-ER, IEC 8.5m
 
PUR 5x1,5 nero UL/CSA+c. portacavo 0,5m
 
PUR 3x0,25 giallo, 2m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 5x1.5 bk UL/CSA+drag ch. 45m
 
PUR 4x1,5 nero UL/CSA, c. portacavo 7,5m
 
PUR 8x0,25 schermato nero c. portacavo 11m
 
PUR 3X0,34 grigio, 1,5m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 3X0,75 nero UL/CSA, c. portacavo 15m
 
PVC 3X0,34 grigio, UL/CSA 7,5m
 
PUR 4X0,75 nero 1,5m
 
PVC 5X0,34 grigio, UL/CSA 20m
 
PVC 4X0,34 grigio, UL/CSA 0,6m
 
 
* più IVA, più costi d'invio