La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PVC-JZ 4x0,75 grigio 5m
 
PUR/PVC-JB 5x0,34 nero 10m
L'articolo non può essere ordinato
 
IN: 53 VDC - OUT: 250 VAC / 1 A
 
P: 400VA IN: 230/400VAC OUT: 24VAC
 
PVC 4x0,34 giallo UL/CSA 6m
 
PVC-OB 3x0,25 grigio UL/CSA 51m
 
PUR 2x0,75 nero 3m
 
PUR 3x0.25 nero UL/CSA+ c. portacavo 2.5 m
 
PVC 4x0,34 nero UL/CSA 20m
 
 
* più IVA, più costi d'invio