La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR 5x1.5 grigio UL/CSA+c. portacavo 1.0m
 
PUR 5x1,5 grigio UL/CSA+c. portacavo 0,5m
 
PVC 3x0,25 nero 1,2m
 
PUR 5x0.34 shielded gy UL/CSA+drag ch. 0,12m
 
PUR-OB(STV) 3x0,34 grigio robot+catena portacavo 1m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 1x2x0,64 Ø schermato viola UL/CSA c. portacavo 1,3m
 
PVC-OB 4x0,34 grigio 30m
 
PUR 2x0,25+2x0,34 schermato viola UL, c. portacavo
 
PUR 5x1,5 grigio UL/CSA+c. portacavo 3,0m
 
PUR-OB 3x0,25 nero 10m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR-JZ(STV) 3x0,75 nero robot+catena portacavo 7,5m
 
 
PUR 3x0,34 nero UL/CSA+c.portacavo 20m
 
PUR 5X0,34 schermato nero UL/CSA, c. portacavo 3m
 
PUR-JZ 3x0,75 nero UL/CSA 7,5m
 
TPE-S 4x0,34 blu UL robot+c. portacavo 3,5m
 
 
* più IVA, più costi d'invio