La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR-JB 5x0,34 grigio 5m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR-JB 5x0,34 giallo 7,5m
L'articolo non può essere ordinato
 
3m PUR/PVC 4x0,34+2x0,75
 
ESV-DIL 04
L'articolo non può essere ordinato
 
4000-68112-0000000 (telaio singolo metallo nero)
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 3X0,34 schermato grigio, UL/CSA, c. portacavo 1,5m
 
PVC-OB 3x0,34 giallo 2m
 
PUR 4x0,34 nero UL/CSA+c. portacavo 35m
 
15m PUR(OZ+JB) 11*1,0
 
senza calotta
 
PUR (4x0,5C+2x0,5)C schermato giallo 1,5m
 
PVC 3x0,75 nero 6m
 
PUR 3X0,34 grigio, robot, c. portacavo 15m
 
leva di bloccaggio singola, accesso superiore M25
 
PUR 8x0,25 schermato nero UL/CSA+c. portacavo 0,6m
 
PE-X-wires 4x2.5 UL 1m
 
PUR-OB 4x0,5 + 2x0,5 schermato giallo 10m,
 
PUR 5X0,34 nero UL/CSA, c. portacavo 0,5m
 
PUR 3x0.25 nero UL/CSA+robot 7.5
 
PUR-OB 4x0,25 giallo UL/CSA 1m
 
PVC 12x0,14 nero 3m
 
PVC 5X0,34 giallo, 6m
 
PUR 2x0,25+2x0,34 schermato viola UL 1,2m
 
PUR 8x0,25 giallo UL/CSA+c. portacavo 4m
 
 
* più IVA, più costi d'invio