La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
843 PUR 1x2xAWG23 schermato viola 15.0
 
4000-68223-0000000 (telaio doppio IP65 nichelato trasparente)
 
PUR 5X0,34 schermato grigio, 3,5m
 
PUR-OB 2x2x0,34 schermato verde UL/CSA7,5m
 
PUR 2x2xAWG22 schermato verde 33.0
 
 
PUR 3x0,34 nero UL/CSA+c.portacavo 10m
 
PUR AWG24+AWG22 schermato viola UL/CSA+c. portacavo 6m
 
PUR 4x0,25 nero UL/CSA+c. portacavo 3m
 
PUR 4x0,34 schermato grigio UL/CSA+c. portacavo 7,5m
 
PUR-JZ 4x0,75 grigio c. portacavo 3m
 
PVC-OB 3x0,25 nero UL/CSA 1,2m
 
PUR-OB 3x0,34 grigio c. portacavo 0,3m
 
PUR 4X0,34 grigio, UL/CSA, robot, c. portacavo 20m
 
PUR 3x0.75 nero UL/CSA+c. portacavo 4.5 m
 
PUR-OB(STV) 3x0,34 giallo robot, c. portacavo 2m
 
PUR 5x1,5 nero UL/CSA+c. portacavo 7,5m
 
2x inserto dati
 
PUR 4x2,5 nero UL/CSA+c. portacavo 10m
La quantità richiesta non è disponibile a stock. La quantità al momento disponibile è stata inserita nel carrello.: 0
 
PUR-OB 12x0,25 grigio 5m
 
PUR 5x1,5 nero UL/CSA+c. portacavo 4m
 
PUR-OB 3x0,25 nero UL/CSA, c. portacavo 0,6m
 
PUR-JZ 4x0,75 nero 15m
 
PVC 4x0,34 grigio UL/CSA 3m
 
 
* più IVA, più costi d'invio