La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR-OB 3x0,34 nero UL/CSA 2m
 
PUR-JB 5x0,34 giallo UL/CSA 7,5m
 
specifica: 6FX8002-2DC10-1BA0
 
PVC 4X0,34 schermato grigio, UL/CSA 0,3m
 
PVC-OB 3x0,25 grigio UL/CSA 0,6m
 
PUR-OB 3x0,25 giallo 5m
L'articolo non può essere ordinato
 
TPE 2x2xAWG22 schermato verde UL/CSA+c. portacavo 10m
 
PUR 5X0,34 schermato grigio, 7m
 
PVC 4x1,5 nero UL/CSA 20,0m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 2x0,75 nero 15m
 
 
* più IVA, più costi d'invio