La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
morsetti a vite 24...230V LED PG9
 
PUR-OB 4x0,34 giallo 1m
L'articolo non può essere ordinato
 
6-pol., max. 2.5mm², 7 - 14mm
 
PUR-OB 4x0,25 nero UL/CSA, c. portacavo 1,5m
 
PUR 4X0,34 grigio, UL/CSA, c. portacavo 12m
 
PUR-OB 3x0,25 nero UL/CSA, c. portacavo 1,5m
 
PVC-OB 4x0,25 giallo 5m
 
PUR AWG24+AWG22 schermato viola UL/CSA+c. portacavo 15m
 
PUR-JBZ 5x1,0 1m
 
PUR-OB 4x0,34 grigio UL/CSA, c. portacavo 5m
 
PVC-JB 5x0,34 nero 0,6m
 
PUR-OB 3x0,34 grigio c. portacavo 3m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR-OB 2x2x0,34 schermato verde UL/CSA, c. portacavo 2m
 
PUR 6x0,75 nero 2m
 
 
* più IVA, più costi d'invio