La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR-OB 3x0,25 nero 2m
 
PUR-OB 4x0,34 arancione UL/CSA, robot, c. portacavo 1m
 
PUR-OB 3x0,25 nero 4m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 4X0,75 nero UL/CSA, c. portacavo 10m
 
PVC-OB 4x0,25 nero 7m
 
PVC 4X0,34 nero UL/CSA 5m
 
TPE, TC-ER+FT4, 5x16AWG giallo, 3m
 
PVC 4X0,34 giallo, UL/CSA 25m
 
PUR-JZ 3x0,75 giallo 0,6m
 
PUR-JBZ 5x1,5 grigio UL/CSA, c. portacavo 13m
 
PUR 4x0,34 nero UL/CSA+c. portacavo 0,25m
 
PUR 2x0,75 nero UL/CSA+c. portacavo 1,5m
 
 
* più IVA, più costi d'invio