La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR-OB(STV) 3x0,34 grigio robot, c. portacavo 5m
 
inserto connettore dati
 
PUR 3x0,25 nero UL/CSA, c. portacavo 4,5m
 
PUR 3x0.25 nero UL/CSA+c. portacavo 0,4m
 
PUR-OB 3x0,34 grigio 5m
L'articolo non può essere ordinato
 
uscita connettore frontale
 
inserto connettore dati
 
 
presa d'alimentazione
 
MSBL0-A-U 437 0,3m
 
PUR-OB 3x0,34 grigio 10m
L'articolo non può essere ordinato
 
TPE 8xAWG22 grigio UL 10m
 
FRNC/LS0H 4x2xAWG26 schermato verde UL 3,5m
 
PUR 2x0,75 nero UL/CSA+c. portacavo 3m
 
 
* più IVA, più costi d'invio