La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR 2x2xAWG22/7 schermato verde UL/CSA 1m
 
4 poli max. 0,75mm² 4-6mm
 
PUR-OB 4x0,75 grigio UL/CSA 7,5m
 
PUR, UL/CSA, 4x16AWG nero, 1,5m
 
PUR 4x0,34 grigio UL/CSA+c. portacavo 2,3m
 
PUR 8x0,25 schermato nero UL/CSA+c. portacavo 2m
 
PUR 3X0,34 nero UL/CSA, c. portacavo 5m
 
 
PUR 5x0,34 arancione UL/CSA+robot+c. portacavo 3m
 
PUR 3X0,75 giallo, UL/CSA, robot, c. portacavo
 
TPE 4x2xAWG24 schermato azzurro UL/CSA+c. portacavo 7,5m
 
TPE 2x2xAWG22 schermato verde UL/CSA+c. portacavo 2m
 
PUR-OB 3x0,34 giallo UL/CSA 2m
 
PVC 3X0,75 grigio, 20m
 
PUR 4X0,75 grigio, UL/CSA 10m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 8x0,25 nero UL/CSA+c. portacavo 16m
 
leva di bloccaggio doppia, accesso superiore M32
 
 
* più IVA, più costi d'invio