La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR 4x1,5 nero UL/CSA+c. portacavo 5,0m
 
PUR AWG24+AWG22 schermato v 30.0
 
PUR 6x1,5 nero UL/CSA+c. portacavo 40m
 
PVC-OB 3x0,34 giallo 7,5m
 
PVC-JB 5x0,34 schermato grigio 5m
 
PVC-OB 5x0,34 schermato nero UL/CSA 1,5m
 
PUR 3x0.34 schermato grigio UL/CSA+c. portacavo 10m
 
PVC 4x0.25 gy UL/CSA 30.0m
 
PVC (4G1,5)C 26m
 
PUR-OB 3x0,25 nero 2m
 
PUR-OB schermato viola 2m
 
leva di bloccaggio singola, accesso laterale M20
 
P:1070VA IN:400VAC OUT:46VAC
 
PUR-OB 3x0,25 grigio c. portacavo 1m
 
1000 V, 40 A
 
PUR 5X0,34 giallo, UL/CSA, c. portacavo 3m
 
PUR 8x0,25 nero UL/CSA, c. portacavo 10m
 
PUR-OB 8x0,25 schermato grigio UL/CSA, c. portacavo 7,5m
 
PUR-OB 3x0,34 nero UL/CSA 5m
 
PVC-JZ 4x0,75 grey 1,5m
 
 
 
* più IVA, più costi d'invio