La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR 3X0,75 grigio, 0,4m
 
PUR 2x2xAWG22 schermato verde UL,CSA+c. portacavo 1,6m
 
PUR 4x1,5 nero UL/CSA, c. portacavo 10m
 
inserto connettore dati
 
PUR 2x2x0,34 schermato verde UL/CSA, c. portacavo 0,3m
 
PUR 4X0,34 schermato grigio, UL/CSA
 
varistore, 230VAC/DC
 
PUR 3x0,25 giallo, UL/CSA, c. portacavo 6m
 
leva di bloccaggio doppia m., accesso superiore M25
 
633 PUR 3x0,34 nero UL/CSA+c. portacavo 0.6
 
PVC 4x0.25 grigio UL/CSA 2.5 m
 
PUR-JB 16x0,5+3x1,0 grigio 15m
 
leva di bloccaggio singola, accesso superiore M20
 
PVC-OB 3x0,25 grigio 0,6m
 
 
 
* più IVA, più costi d'invio