La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR 4x1,5 nero UL/CSA, c. portacavo 1,0m
 
PUR 5X0,34 schermato grigio, UL/CSA 5m
 
PUR 4x2.5 nero UL/CSA+c. portacavo 10m
 
PUR 4X0,34 nero 8m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 5x0,34 nero UL/CSA+robot+c.portacavo 0,3m
 
TPE-S 5x0.34 blu robot+c. portacavo 7.5m
 
TPE 4xAWG18 giallo UL/CSA, c. portacavo 5m
 
inserto connettore dati
 
PUR 4X0,34 nero UL/CSA, c. portacavo 0,15m
 
PUR-OB 4x0,25 giallo UL/CSA, c. portacavo 20m
 
TPE 4xAWG18 giallo UL/CSA+c.portacavo 0,4m
 
 
* più IVA, più costi d'invio