La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR 4x1.5 nero UL/CSA+c. portacavo 1.0m
 
PVC-OB 4x0,34 grigio 5m
 
PUR-JZ 3x0,75 giallo 7,5m
 
PUR 4X0,75 grigio, UL/CSA 2,5m
 
PUR-JZ(STV) 3x0,75 nero robot, c. portacavo 5m
 
PUR 3X0,75 grigio, 5,5m
 
PUR 3x0.34 shielded gy UL/CSA+drag ch. 40m
 
 
PUR 4x0,34 nero UL/CSA+c. portacavo 3,1m
 
2+PE a cablare morsetti a vite M16x1,5
 
PVC-JB 5x0,34 grigio 1,5m
 
PUR 5X0,34 nero UL/CSA, robot, c. portacavo 13m
 
TPE 2x2xAWG24 schermato azzurro UL/CSA+c. portacavo 1m
 
 
* più IVA, più costi d'invio