La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR 5X0,34 schermato grigio, 2m
 
PUR 4x0,34 grigio UL/CSA+c.portacavo 0,3m
 
PUR 2x2xAWG22 schermato verde 75.0 m
 
646 PUR 3x0,34 nero UL/CSA+c. portacavo 5.0
 
PUR 5x1,5 grigio UL/CSA+c. portacavo 25m
 
PUR 4x0.34 shielded bk UL/ 1.35m
 
PUR AWG20/26 schermato verde UL/CSA+rob/c. portacavo 3,5m
 
specifica: 6FX8002-5DA05-1AD0
 
PUR 4x0,25 giallo, robot, c. portacavo 0,6m
 
PUR 5x0,34 giallo UL/CSA+c. portacavo 5m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR-OB 3x0,25 giallo 3m
L'articolo non può essere ordinato
 
TPE 4x14AWG giallo UL/CSA, TC-ER, IEC 1.5m
 
PUR 5x1,5 grigio UL/CSA+c. portacavo 1,5m
 
TPE 4xAWG18 giallo UL/CSA, c. portacavo 3m
 
 
* più IVA, più costi d'invio