La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
IN: 24 VDC - OUT: 250VAC / 300VDC /5 A
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 4xAWG20+1x4xAWG26 schermato nero 1m
 
PUR 2x2xAWG22 schermato verde 18,0m
 
PUR 4x2,5 nero UL/CSA+c. portacavo
 
PUR 4X0,34 nero UL/CSA, c. portacavo 10m
 
PUR (4G2,5+(2x1,5)C)C 6m
 
PUR-OB 4x0,34 nero UL/CSA, c. portacavo 3m
 
PUR 5x0,34 nero UL/CSA+c. portacavo 1.0
 
PUR 2x2x0,34 schermato viola UL/CSA, c. portacavo 0,3m
 
TPE 5xAWG22 giallo UL 7,5m
 
 
* più IVA, più costi d'invio