La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR AWG20/26 schermato verde UL/CSA, robot+c.portacavo 3m
 
PUR-JB 5x0,34 grigio c. portacavo 3m
 
PUR 4x0,25 nero UL/CSA 25m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 4x0.34 nero UL/ CSA+c. portacavo 0.15
 
PUR 2x2xAWG22 schermato verde UL,CSA+c. portacavo 13,5m
 
FRNC/LS0H 4x2xAWG26 schermato verde UL 4,5m
 
PUR 2x0,75 nero UL/CSA+c. portacavo 0,6m
 
PUR-JBZ 5x1,0 7m
 
PUR-JBZ 5x1,5 grigio, UL/CSA, c. portacavo 1m
 
senza separazione del potenziale PUR/PVC, 8x0,34+3x0,75 15m
 
PVC 5x0.34 nero UL/CSA 3m
 
TPE, TC-ER+FT4, 4X16AWG giallo, 3.0 m
 
 
* più IVA, più costi d'invio