La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR-OB 2x0,75 nero 3m
 
PUR 5X0,34 giallo UL/CSA, robot, c. portacavo
 
morsetti a vite 110V/230V LED+RC M16x1,5
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 3.5m
 
morsetti a vite 230V LED+VDR M16x1,5
 
2+PE a cablare morsetti a vite M16x1,5
 
morsetti a vite 230V LED+VDR PG9
 
PUR 1x4xAWG22 schermato verde UL/CSA+robot 20m
 
PUR 2x0,75 nero 2m
 
PUR 1x2x0,64 Ø schermato viola per torsione UL/CSA 7,5m
 
PUR 3X0,34 nero UL/CSA, robot, c. portacavo 0,3m
 
PUR 4x0.5+2x0.25 shielded gn UL/CSA+drag ch. 19,5m
 
PUR 1x2x0,64 Ø schermato viola UL/CSA, c. portacavo 15m
 
MRKR U 11/24
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR-JBZ 5x1,0 9m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+ drag 15.0m
 
PUR 3X0,34 arancione UL/CSA, robot, c. portacavo 1m
L'articolo non può essere ordinato
 
PVC 3x0.25 gy UL/CSA 7.5m
 
L'articolo non può essere ordinato
 
manicotto con dado
 
PUR 4x2,5 nero UL/CSA+c. portacavo
 
PUR-OB 2x2x0,34 schermato verde UL/CSA 7,5m
 
5-poli max. 0,75mm² 6-8mm
 
PUR 4x0,75 nero 5m
 
PUR, UL/CSA, 4X16AWG nero, 10,0m
 
morsetti a vite 24...230V LED M16x1,5
 
PUR, UL/CSA, 5x16AWG, nero 5m
 
 
* più IVA, più costi d'invio