La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR/PVC-JZ 3x0,75 nero 10m
 
PUR AWG24+AWG22 schermato viola UL/CSA+c. portacavo 14m
 
TPE 4x2x24AWG SF/UTP CAT5e blu UL/CSA, CM 25m
 
PVC 2x2xAWG22 schermato verde UL/CSA 7,5m
 
PVC-OB 3x0,25 nero 5m
 
PVC 3X0,34 giallo, UL/CSA 3m
 
PUR 4x0,5+2x0,25 schermato verde UL/CSA, c. portacavo 0,2m
 
PUR, UL/CSA, 3x16AWG, nero, 5m
 
PVC 3X0,75 nero 1,5m
 
PUR-OB 3x0,34 nero UL/CSA, c. portacavo 0,3m
 
PVC-OB 3x0,34 nero UL/CSA 4,5m
 
 
* più IVA, più costi d'invio