La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR 4x0,25 nero UL/CSA+c. portacavo 30m
 
PUR 3x0,25 grigio, 8m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 3x0.34 nero UL/CSA+c. portacavo 3,5m
 
PUR-OB(STV) 3x0,25 giallo robot+catena portacavo 0,6m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 4x0,25 nero UL/CSA 8m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR-JZ 5x0,75 grigio c. portacavo 7,5m
 
specifica: 6FX8002-2DC30-1BG0
 
PUR 4x0,25 nero UL/CSA+c. portacavo 12m
 
PUR 4X0,34 schermato grigio, UL/CSA, c. portacavo 10m
 
PVC 3x0,34 grigio UL/CSA 1m
 
 
* più IVA, più costi d'invio