La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR-OB 3x0,34 nero UL/CSA 2m
 
PUR-JB 5x0,34 giallo UL/CSA 7,5m
 
specifica: 6FX8002-2DC10-1BA0
 
PVC 4X0,34 schermato grigio, UL/CSA 0,3m
 
PVC-OB 3x0,25 grigio UL/CSA 0,6m
 
PUR-OB 3x0,25 giallo 5m
L'articolo non può essere ordinato
 
TPE 2x2xAWG22 schermato verde UL/CSA+c. portacavo 10m
 
PUR 5X0,34 schermato grigio, 7m
 
PVC 4x1,5 nero UL/CSA 20,0m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 2x0,75 nero 15m
 
PUR-OB(STV) 4x0,34 nero robot, c. portacavo 1m
 
PUR 4x0,34 nero UL/CSA+c. portacavo 16m
 
PVC-OB 3x0,34 grigio 10m
 
PUR 4x0,5+2x0,25 schermato verde UL/CSA, c. portacavo 0,7m
 
PUR-OB 4x0,34 giallo UL/CSA 7,5m
 
PUR 3x0.34 giallo UL/CSA 1,2m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 1x2x0,64 Ø schermato viola UL/CSA, c. portacavo 12m
 
singola guarnizione, acciaio inox 1.4404
L'articolo non può essere ordinato
 
leva di bloccaggio singola m., attacco laterale M25
 
15m PUR 6x0,34+2x0,75, UL/CSA
 
 
* più IVA, più costi d'invio