La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PVC 5X0,34 schermato grigio, 2m
 
PUR 3x0,25 grigio
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 2x2xAWG22 schermato blu UL/CSA+c. portacavo 200m
 
TPE 5xAWG18 giallo UL/CSA+c. portacavo 7,5m
 
PUR 4x0,25 nero UL/CSA+c. portacavo 2,5m
 
PVC 4x2.5 nero UL/CSA+c. portacavo 5m
 
tappo per connettore M12 con sigillo
 
24V/40ADC
 
PUR 3x0.75 grigio UL/CSA 4.0
 
5m PUR/PVC 8x0,34+2x0,75
 
 
* più IVA, più costi d'invio