La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
senza LED, a cablare
 
PVC 4x0,34 grigio UL/CSA 28m
 
PUR 6x1,5 nero UL/CSA+c. portacavo 3m
L'articolo non può essere ordinato
 
a cablare
 
PUR 3x0.34 shielded gy UL/ 7.5m
 
PUR/PVC 3X0,34 nero 0,5m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR-JZ 3x0,75 nero UL/CSA 1m
 
PVC 4x0,34 nero UL/CSA 25m
 
PUR-OB 5x0,34 schermato nero UL/CSA, c. portacavo 5m
 
PUR AWG24+AWG22 schermato viola UL/CSA+c.portacavo 30m
 
5m PUR 16x0,34+2x0,75, UL/CSA
 
 
* più IVA, più costi d'invio