La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR-OB 3x0,34 nero UL/CSA 5m
 
P: 2000VA IN: 230VAC+/- 5% OUT: 230VAC
 
PUR 4X0,75 giallo, 7,5m
 
PUR 16*0,5+3*1,0 10m
 
cavetti polipropilene 4x0,34 0,2m
 
+ 1x Mico Pro flex 4.10
 
VBS-RC 22, 24 VAC/DC, IP 65
L'articolo non può essere ordinato
 
P: 3000VA IN: 208...550VAC OUT: 2x115VAC
 
 
* più IVA, più costi d'invio