La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR 4x0,34 nero UL/CSA+robot+c. portacavo 5m
 
PUR 0.5+0.25 schermato verde UL/CSA+c. portacavo 6m
 
PUR 3X0,75 nero 10m
 
PUR-JZ 3x0,75 giallo UL, CSA 5m
 
IN: 90 ... 132 VAC / 173 … 264 VAC OUT: 24V/5ADC
 
PUR-JZ 3x0,75 grigio c. portacavo 1,5m
 
PUR-OB 3x0,25 giallo UL/CSA, c. portacavo 7,5m
 
PUR 5x0,75 giallo UL/CSA+c. portacavo 5m
 
TPE-S 4x0.34 bu UL robot+drag ch. 1m
 
P: 400VA IN: 230/400VAC OUT: 230VAC
 
 
* più IVA, più costi d'invio