La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR-OB 3x0,34 nero UL/CSA, robot, c. portacavo 3m
 
PUR-OB 2x0,75 nero UL/CSA, c. portacavo 10m
 
PVC 8x0.25 schermato grigio UL/CSA 1m
 
Specification: 6FX5002-5CS06-1BH0
 
PVC-OB 3x0,34 nero UL/CSA 7,5m
 
PUR-OB 4x0,25 nero 1,5m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 2x0,25+2x0,34 schermato viola UL/CSA, c. portacavo 0,8m
 
PUR 4X2X0,25 schermato grigio, 3m
 
PVC 3x0,25 nero UL/CSA 0,2m
 
PUR-OB schermato viola 2m
 
PVC-OB 3x0,25 nero 2,5m
 
 
 
* più IVA, più costi d'invio