La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
MPV inserto per connessione dati M12
 
PVC-OB 3x0,25 giallo 0,6m
 
PUR-OB(STV) 3x0,34 nero robot, c. portacavo 5m
 
specifica: 6FX8002-2DC20-1AK0
 
PUR 2x0,25+2x0,34 schermato viola UL/CSA, c. portacavo 31m
 
PUR 3X0,75 nero UL/CSA, c. portacavo 0,3m
 
PUR 5X0,34 nero UL/CSA, c. portacavo 14m
 
PUR 5x1,5 nero UL/CSA+c. portacavo 5,0m
 
MNFS-2, 2A 32V grigio, piccolo
 
PUR 12x0,14 schermato nero UL/CSA+c. portacavo 0,3m
 
PUR 5X0,34 giallo, UL/CSA 0,6m
 
P:630VA IN:400VAC±5% OUT:230VAC
 
 
* più IVA, più costi d'invio