La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
 
PUR 3X0,75 nero 5m
 
PUR 3x0,75 nero UL/CSA 15m
 
morsetti a vite 24...230V LED M16x1,5
 
PUR-OB 3x0,25 nero 1m
 
2+PE a cablare morsetti a vite M12x1,75
 
PUR AWG20/26 shielded gn U 16.0m
 
6-pol., max. 2.5mm², 7 - 14mm
 
PVC 2x2xAWG22 schermato verde UL/CSA 1m
 
PUR-OB 2x2x0,34 schermato verde UL/CSA 1,5m
 
IN: 3x400 - 500VAC; OUT: 45 - 56V/10ADC
 
 
* più IVA, più costi d'invio