Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
2 pulsanti  69011
Il prodotto può differire dall'immagine

Ultimo prodotto visto

2 pulsanti

In custodia IP65

Codice: 69011
Peso: 0.11 kg
Paese di origine:  DE
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

R-Button / 42 2NO M12(4)
con connettore M12
4 poli
2 pulsanti (1 contatto NA ciascuno)
Pacchetto di fornitura:
Inserti circolari, chiari trasparenti, rossi, gialli, verdi, blu
Etichette di siglatura, O, I, R, ↑,↓
mounting with clip on the back side
Certificate
Certificate

Dati elettrici | Uscita
Categoria di uso CA-15 (EN IEC 60947-5-1) 1,5 A @ 240 V
Categoria di uso CC-13 (EN IEC 60947-5-1) 2 A @ 24 V
Corrente di commutazione (CA-15) 15 A
Corrente di commutazione (CC-13) 2,2 A
Dati tecnici | Protezione dei dispositivi
Condizione durata utile In funzione del carico, In funzione della temperatura
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP65
Durata utile elettrica 1000000 Cicli
Protezione dei dispositivi | Meccanica
Durata utile meccanica 1000000 Cicli
Dati tecnici | Dati meccanici
Tempo di rimbalzo max 10 ms
Dati meccanici | Dati del materiale
Materiale morsetti AgNi
Dati meccanici | Dati di montaggio
Altezza 29 mm
Larghezza 124 mm
Profondità 42 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -25 °C
Temperatura di esercizio max 70 °C
Temperatura di stoccaggio min -25 °C
Temperatura di stoccaggio max 85 °C

Tipo di collegamento 1
Family construction form M12
Gender male
Colore portacontatti nero
Codifica A
N. di poli 4
PIN 1 NO 1 2
PIN 2 NO 1
PIN 4 NO 2

ECLASS-6.0 27371228
ECLASS-6.1 27371228
ECLASS-7.0 27371228
ECLASS-8.0 27371228
ECLASS-9.0 27371228
ECLASS-10.1 27371228
ECLASS-11.1 27371228
ECLASS-12.0 27371228
ETIM-5.0 EC000225
GTIN 4048879594318
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85365080

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Documento: Istruzioni d'installazione 69010_ina_2_11.zip (11)
  • File di progettazione: DXF 69011_dxf_x_a.zip (A)
  • File di progettazione: P8 69011_p8_2_60.zip (60)
  • File di progettazione: STP 69011_stp_x_b.zip (B)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 69011_04-03.22_ce_z_b.pdf (B)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 69011_04-03.22_uk_z_a.pdf (A)
* più IVA, più costi d'invio