7/8" elemento a T
Codice: | 7000-50061-0000000 |
Peso: | 0.094 kg |
Paese di origine: | CN |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
Accoppiatore a T
Femm. dir. – femm./maschio dir.
7/8" – 7/8", 5 poli
Circuito parallelo
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
Femm. dir. – femm./maschio dir.
7/8" – 7/8", 5 poli
Circuito parallelo
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
Tensione di esercizio CC max | 50 V |
Corrente di esercizio per ciascun contatto max | 8 A |
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP67 |
---|---|
Condizione aggiuntiva grado di protezione | inserito, Avvitato |
Dati meccanici | Dati del materiale
Rivestimento blocco | verzinkt |
---|---|
Materiale dispositivo bloccaggio | Acciaio |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio | inserito, Avvitato |
---|
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -20 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 80 °C |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27143423 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279221 |
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440106 |
ECLASS-10.1 | 27440106 |
ECLASS-11.1 | 27440106 |
ECLASS-12.0 | 27440106 |
ETIM-5.0 | EC002062 |
GTIN | 4048879138130 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |